You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. KN5113

Sensore capacitivo

KN5113

KNM18NUKFPKG/PP/US

Sensore capacitivo

KN5113

KNM18NUKFPKG/PP/US

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: KG5071 Confronta prodotti: KN5113 / KG5071 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 84
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Fluidi fluidi pulverulenti; Liquidi; Oli; Lubrorefrigeranti
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 17; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 5
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
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 84
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali PP
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato