You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. KI5205

Sensore capacitivo

KI5205

KIE3015-FNKG/NI

Sensore capacitivo

KI5205

KIE3015-FNKG/NI

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm] 3...15
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 125
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 13; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 40
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 3...15
Distanza di commutazione impostabile si
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] 15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 65
Maggiore resistenza alle interferenze si; (resistenza alle interferenze aumentata (con HF condotta))
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 125
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali PBT; raccordo obliquo: PC
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
cacciavite: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 7...13 mm; Pressacavo: M20 X 1,5