You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. KI5066

Sensore capacitivo

KI5066

KIA2010-ASI /US-100

Sensore capacitivo

KI5066

KIA2010-ASI /US-100

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • asi
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico AS-i
Distanza di commutazione [mm] 4...10
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Applicazione
Particolarità Aiuto alla regolazione
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...32 DC
Corrente assorbita [mA] 50
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico AS-i
Frequenza di commutazione DC [Hz] 40
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4...10
Distanza di commutazione impostabile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Parametri AS-i
Configurazione I/O AS-i [hex] 1
Codice ID AS-i [hex] F
Certificato AS-i 00501
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali ottone nichelato; PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
aiuto alla regolazione 1 x LED, rosso
Aiuto alla regolazione si
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
cacciavite: 1
Osservazioni
Osservazioni
Campo operativo sicuro: circa 10...80 % di Sn
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A