You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. KG5056

Sensore capacitivo

KG5056

KG-3007-BPKG/NI

Sensore capacitivo

KG5056

KG-3007-BPKG/NI

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 6,5; (Serrato saldamente, con guarnizione e vite verniciate)
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 84
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 50
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 6,5; (Serrato saldamente, con guarnizione e vite verniciate)
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 6,5 ± 10 %
Precisione / Deriva
Fattore di correzione vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -15...15
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
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 84
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
cacciavite: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²