You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. KG5032

Sensore capacitivo

KG5032

KG-3002-BNKG

Sensore capacitivo

KG5032

KG-3002-BNKG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: KG5046 Confronta prodotti: KG5032 / KG5046 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 1,6; (Serrato saldamente, con guarnizione e vite verniciate)
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 85
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 5; (24 V; bloccante; conduttivo: > 12)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 50
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 1,6; (Serrato saldamente, con guarnizione e vite verniciate)
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 1,6; (± 0,1)
Precisione / Deriva
Fattore di correzione vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -15...15
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
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 85
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²