Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 7 |
Corpo | cilindrico |
Dimensioni [mm] | Ø 34 |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 1; (24 V) |
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 40 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 7 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -15...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | cilindrico |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | Ø 34 |
Materiali | PBT |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|