You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IZ5029

Sensore induttivo

IZ5029

IZB20,8-BROG/V2A

Sensore induttivo

IZ5029

IZB20,8-BROG/V2A

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 0,8
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 4 / L = 30
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Max. corrente residua [mA] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 2000
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 0,8
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...0,65
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
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] Ø 4 / L = 30
Materiali 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); POM
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Fascette di fissaggio: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²