You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IZ5024

Sensore induttivo

IZ5024

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Sensore induttivo

IZ5024

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 0,8
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 4 / L = 30
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 2000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 0,8
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...0,65
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] Ø 4 / L = 30
Materiali 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); POM
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Fascette di fissaggio: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Cavo: 0,1 m, PVC
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A