You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IY5031

Sensore induttivo

IY5031

IYB20,8-BROG

Sensore induttivo

IY5031

IYB20,8-BROG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IY5033 Confronta prodotti: IY5031 / IY5033 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 0,8
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Max. corrente residua [mA] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 2000
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 0,8
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...0,65
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
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Definizione filettatura M5 x 0,5
Materiali 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); POM
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
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²