You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IV0003

Sensore induttivo

IV0003

IVE2015UFBOW

Sensore induttivo

IV0003

IVE2015UFBOW

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm] 15
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 40 x 40 x 118
Applicazione
Particolarità Resistenti ai campi elettromagnetici
Resistenti ai campi elettromagnetici si
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 7
Corrente di carico minima [mA] 10
Max. corrente residua [mA] 5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 500
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 15
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 15 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...12,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 40 x 40 x 118
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Osservazioni
pressacavo (E11270) da ordinare separatamente
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...2,5 mm²