You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IS9202

Sensore induttivo

IS9202

ISD2002DARKG/US

Sensore induttivo

IS9202

ISD2002DARKG/US

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 28 x 16 x 40
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 3,7
Corrente di carico minima [mA] 4
Max. corrente residua [mA] 0,7
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 28 x 16 x 40
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Funzionamento 2 x LED, verde
Osservazioni
Osservazioni
Coppia di serraggio max. 0,5 Nm con rondella
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12