You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IN5270

Sensore doppio induttivo per attuatori

IN5270

IND3004DBPKG/0,50M

Sensore doppio induttivo per attuatori

IN5270

IND3004DBPKG/0,50M

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IN5251 Confronta prodotti: IN5270 / IN5251 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 40 x 26 x 26
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 3
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1300
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...3,25
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 3...15
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
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 40 x 26 x 26
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²