Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1400 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...1,6 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 2577 |
Corpo | parallelepipedo |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiali | PBT |
Coppia di serraggio [Nm] | < 0,5 |
---|
Coppia di serraggio [Nm] | < 1,2; (inserendo la boccola di ottone sul supporto di fissaggio) |
---|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 15 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|