You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IM505A

Sensore induttivo

IM505A

IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D

Sensore induttivo

IM505A

IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IM513A Confronta prodotti: IM505A / IM513A Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • ex
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita antivalente
Distanza di commutazione [mm] 30
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 40 x 40 x 54
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: 10...36)
Corrente assorbita [mA] < 20
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita antivalente
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Max. corrente residua [mA] 0,1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 100
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 30
Distanza operativa [mm] 0...24,3
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...20
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...50
Indicazioni per la temperatura ambiente
con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: -25...70 °C
Grado di protezione IP 5x; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: IP 67)
Test / Certificazioni
Marchio ATEX II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
II 3G Ex nA II T6 X
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 line to line, Ri: 2 ohm
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Peso [g] 0,17
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 40 x 40 x 54
Materiali Corpo: PA; superficie attiva: PA nero; raccordo obliquo: PA; fascetta: arancione; vite: 1.4567 (acciaio inox / AISI 304 Cu)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: bloccante, orientabile, 1.4404 (AISI 316L)