You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IM0047

Sensore induttivo

IM0047

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Sensore induttivo

IM0047

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 35
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Distanza di commutazione aumentata; antiaderente
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Classe di isolamento I
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 5,5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 5,5
Corrente di carico minima [mA] 5,5
Max. corrente residua [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 100
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 35
Distanza operativa [mm] 0...28,3
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,8 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 3...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Materiali Corpo: PPE; superficie attiva: PEI antiaderente; fascetta: zinco pressofuso
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Funzionamento 1 x LED, verde
cortocircuito 1 x LED, verde / rosso lampeggiante in alternanza
Osservazioni
Osservazioni
5 posizioni possibili della zona attiva
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A