You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IIT222

Sensore induttivo completamente in metallo

IIT222

IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Sensore induttivo completamente in metallo

IIT222

IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 20
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Applicazione
Particolarità contatti dorati; Corpo completamente in metallo; Fattore di correzione K=1
Applicazione Applicazione in ambienti bagnati e nell'industria alimentare
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 20
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
Max. corrente residua [mA] 0,1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 250
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 20
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 20 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...16,2
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 1 / ottone: 1 / alluminio: 1 / rame: 1
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Fattore di correzione K=1 si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Grado di protezione IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali Corpo: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L); dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L)
Corpo completamente in metallo si
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 x 90° LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato