You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II5892

Sensore induttivo

II5892

IIK3010UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

Sensore induttivo

II5892

IIK3010UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IIW200 Confronta prodotti: II5892 / IIW200 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Applicazione
Particolarità Fattore di correzione K=1; Resistenti ai campi elettromagnetici
Resistenti ai campi elettromagnetici si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 3
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 50
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 1,1 / ottone: 1,1 / alluminio: 1,1 / rame: 1,1
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Fattore di correzione K=1 si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali ottone rivestito in PTFE; superficie attiva: PPS rivestito in PTFE
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
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A