You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II5730

Sensore induttivo

II5730

IIK3010-BPKG/V4A/10M

Sensore induttivo

II5730

IIK3010-BPKG/V4A/10M

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IIT208 Confronta prodotti: II5730 / IIT208 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 150
Frequenza di commutazione DC [Hz] 300
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
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
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti); PBT
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
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²