You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II5704

Sensore induttivo

II5704

IIK3015BBPOG/ 3mPPU

Sensore induttivo

II5704

IIK3015BBPOG/ 3mPPU

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: II5742 Confronta prodotti: II5704 / II5742 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 15
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Applicazione
Particolarità Distanza di commutazione aumentata
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 15
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
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 200
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 15
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 15 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...12,1
Distanza di commutazione aumentata si
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
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali Corpo: 1.4571 (AISI 316Ti); superficie attiva: PBT
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
Collegamento Cavo: 3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²