You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II5408

Sensore induttivo

II5408

IIC2010-AROG/ 3mPPU

Sensore induttivo

II5408

IIC2010-AROG/ 3mPPU

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 4,6
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 0,4
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 30
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
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
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali Corpo: PTFE; guaina di cavo: PBT
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
Collegamento Cavo: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²