You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II0364

Sensore induttivo

II0364

IIK2015RABOA/LS-104AK

Sensore induttivo

II0364

IIK2015RABOA/LS-104AK

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico serie di connessioni possibili: 4 pezzi
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 15
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 72
Applicazione
Particolarità contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Classe di isolamento II
Protetto da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico serie di connessioni possibili: 4 pezzi
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 7,5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 7,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 4
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 40
Frequenza di commutazione DC [Hz] 25
Resistente a cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 15
Distanza operativa [mm] 0...12,1
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 3...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 emissione Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 72
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT; dadi di fissaggio: ottone
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Osservazioni
Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore.
Nota
fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1
≤ 2 A
rapido
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C; Contatti: dorato