You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II0077

Sensore induttivo

II0077

IIA2015-ABOW/V4A/ 6m

Sensore induttivo

II0077

IIA2015-ABOW/V4A/ 6m

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 15
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 5,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 20
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 15
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 15 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...12,1
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
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti); PBT
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
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²