You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IG6004

Sensore induttivo

IG6004

IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI

Sensore induttivo

IG6004

IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Applicazione
Fluidi immune ai trucioli d'alluminio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 60
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...3,25
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] 3...15
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
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT; ceramica
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Cavo: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A