Modello elettrico | AS-i |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 |
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 25 |
Protezione da inversione di polarità | no |
Modello elettrico | AS-i |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...6,48 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,72 / alluminio: 0,42 / rame: 0,4 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 5 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | PBT; superficie attiva: PPE; fascetta: PPS |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|