You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IG5934

Sensore induttivo

IG5934

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Sensore induttivo

IG5934

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 8
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Applicazione
Particolarità Distanza di commutazione aumentata; Aiuto alla regolazione
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 100
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 8
Distanza operativa [mm] 0...6,48
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] 3...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone; PES; rivestito in PTFE
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
aiuto alla regolazione 1 x LED, verde
Aiuto alla regolazione si
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Cavo: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A