You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IG5827

Sensore induttivo

IG5827

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Sensore induttivo

IG5827

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

  • Corpo robusto in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
  • Collegamento a due fili
  • Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
  • Con segnalazione ottica per facilitare montaggio e regolazione
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 8
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Applicazione
Particolarità Distanza di commutazione aumentata; Aiuto alla regolazione
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 100
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 8
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 8 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...6,5
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Peso [g] 100
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; CO-PC
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Stato di commutazione 1 x LED, verde
Aiuto alla regolazione si
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Cavo: 0,5 m, PVC
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A