You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IG5305

Sensore induttivo

IG5305

IGB3008-BPKG/MS/20m

Sensore induttivo

IG5305

IGB3008-BPKG/MS/20m

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 8
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Frequenza di commutazione DC [Hz] 200
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 8
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 8 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...6,5
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
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone nichelato; PBT
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
Collegamento Cavo: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²