You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IG5181

Sensore induttivo

IG5181

IGA2005SFROG/V4A/20m

Sensore induttivo

IG5181

IGA2005SFROG/V4A/20m

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP; (Auto controlloe di sètema)
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm] 5
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching si
Amplificatori connessione con F400 control monitore o con 2-fili DC DNP
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP; (Auto controlloe di sètema)
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 6,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 1,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 80
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 5
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...4,05
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
IEC 801-2 Livello 4
IEC 801-3 Livello 3
IEC 801-4 Livello 4
IEC 801-5 Livello 2
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti); PBT
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
Collegamento Cavo: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²