Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
Protezione da inversione di polarità | no |
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 120 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...6,5 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | ottone nichelato; PBT |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x Ø 28 mm; codifica: A |
---|