You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IG0318

Sensore induttivo

IG0318

IGA2005UARLA/SC/SL/LS-300BL

Sensore induttivo

IG0318

IGA2005UARLA/SC/SL/LS-300BL

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 5
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Applicazione
Particolarità Resistenti ai campi elettromagnetici
Resistenti ai campi elettromagnetici si
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...140 AC/DC
Classe di isolamento I
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 5,5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 5,5
Corrente di carico minima [mA] 5,5
Max. corrente residua [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 300
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 420
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz))
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 500
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito circuito latch (blocco alla riaccensione dopo cortocircuito)
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 5
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...4,05
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone; PES; rivestito in PTFE
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Funzionamento 1 x LED, verde
cortocircuito 1 x LED, verde / rosso lampeggiante in alternanza
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A