You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IG0316

Sensore induttivo

IG0316

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Sensore induttivo

IG0316

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 5
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 6,7
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 6,7
Corrente di carico minima [mA] 4
Max. corrente residua [mA] 2,2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 100
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 70
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 5
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...4,05
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone nichelato; ULTRASON
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
Connettore: 1 x M12; codifica: B