Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Corpo | cilindrico |
Dimensioni [mm] | Ø 12 |
Applicazione | Applicazione in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti |
---|
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 5 DC |
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | no |
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 0,4 |
Max. corrente residua [mA] | 0,1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 10 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 700 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|---|
Distanza operativa [mm] | 0...3,25 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...20 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
---|
Corpo | cilindrico |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | Ø 12 |
Materiali | superficie attiva: LCP; Corpo: acciaio inox; Staffa di montaggio: acciaio inox; finestra LED: PEI |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 0,76 m, PVC; molto flessibile; 3 x 0,34 mm² |
---|