You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IF6022

Sensore induttivo

IF6022

IFG3007-ANOG/1M

Sensore induttivo

IF6022

IFG3007-ANOG/1M

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IF6019 Confronta prodotti: IF6022 / IF6019 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 7
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 11 / L = 38
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 4,75...5,5 DC
Corrente assorbita [mA] < 15
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 50
Frequenza di commutazione DC [Hz] 400
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 7
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 7 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...5,7
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
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
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 11 / L = 38
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm²