You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IF0170

Sensore induttivo

IF0170

IFA2004-BBOW/SL/ 6m

Sensore induttivo

IF0170

IFA2004-BBOW/SL/ 6m

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 90...250 AC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 8,5
Corrente di carico minima [mA] 8
Max. corrente residua [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...3,25
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
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali ottone nichelato; PBT
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
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²