You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IE5361

Sensore induttivo

IE5361

IEB3004-BPKG/V4A/AS-514-TPS RT

Sensore induttivo

IE5361

IEB3004-BPKG/V4A/AS-514-TPS RT

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IE5362 Confronta prodotti: IE5361 / IE5362 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 50
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC; (; secondo PELV)
Corrente assorbita [mA] < 15
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 300
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza operativa [mm] 0...3,25
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...20
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...60
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 50
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali acciaio inox; LCP
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 x 90° LED, rosso
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Osservazioni
IP 67 se avvitato
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A