You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IE5293

Sensore induttivo

IE5293

IEB3002-BPKG/V4A/AS-610-TPS

Sensore induttivo

IE5293

IEB3002-BPKG/V4A/AS-610-TPS

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IE5295 Confronta prodotti: IE5293 / IE5295 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 2000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti); PBT
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Osservazioni
IP 67 se avvitato
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A; Contatti: dorato