You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IE5171

Sensore induttivo

IE5171

IEC3002-ANOG/2,5m

Sensore induttivo

IE5171

IEC3002-ANOG/2,5m

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 1
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 35
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 10; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 800
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 1
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 1 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...0,8
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
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
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 35
Definizione filettatura M8 x 1
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
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²