You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. ID5056

Sensore induttivo

ID5056

IDE3040-BPKG/US-100-DPS M01

Sensore induttivo

ID5056

IDE3040-BPKG/US-100-DPS M01

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 40; (fissa: 40)
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 105 x 80 x 40
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 4
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 40; (fissa: 40)
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 40 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...32,4
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
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 105 x 80 x 40
Materiali PPE
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
cacciavite: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A