You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. ID5053

Sensore induttivo

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Sensore induttivo

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm] 60
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 105 x 80 x 40
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 4
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 60
Distanza di commutazione impostabile si
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] 60
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 60 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...48,6
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
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 105 x 80 x 40
Materiali PPE modificato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Fornitura
cacciavite: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...2,5 mm²