You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. ID0051

Sensore induttivo

ID0051

IDC2050BARKA/SC/LS-100AK

Sensore induttivo

ID0051

IDC2050BARKA/SC/LS-100AK

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 50
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 92 x 80 x 40
Applicazione
Particolarità antiaderente
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Classe di isolamento I
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 6
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 6
Corrente di carico minima [mA] 5,5
Max. corrente residua [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 450
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 450
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 25
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 50
Distanza operativa [mm] 0...40,5; (montaggio schermato in acciaio St37)
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,85 / ottone: 0,48 / alluminio: 0,46 / rame: 0,38
Isteresi [% di Sr] 3...20
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -15...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 92 x 80 x 40
Materiali Corpo: zinco pressofuso; PPO antiaderente; superficie attiva: PPO antiaderente
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Funzionamento 1 x LED, verde
cortocircuito LED, rosso / verde lampeggiante in alternanza
Accessori
Fornitura
Tappo pneumatico: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C; Fermo: ottone, con rivestimento in bronzo bianco