You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IB5132

Sensore induttivo

IB5132

IB-3020-BPKG/10M/PH

Sensore induttivo

IB5132

IB-3020-BPKG/10M/PH

  • Con cavo di collegamento PVC
  • Corpo liscio in plastica resistente a depositi
  • Corpo PTB resistente a decapanti
  • Per applicazioni in impianti di decapaggio
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 20
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 34 / L = 82
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 60
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 20
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 20 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...16,2
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
MTTF [anni] 1853
Dati meccanici
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 34 / L = 82
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Fascette di fissaggio: 1
viti a brugola: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PUR; 3 x 0,5 mm²