You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IA5131

Sensore induttivo

IA5131

IA-4010-CPKG/US-104-DPA

Sensore induttivo

IA5131

IA-4010-CPKG/US-104-DPA

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita antivalente
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 20 / L = 93
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita antivalente
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 300
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 3...15
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
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 20 / L = 93
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 x 90° LED, giallo
Accessori
Fornitura
Fascette di fissaggio: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A