You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. I95019

Sensore induttivo

I95019

I9-3002-ANKG/0,3M/BH/WKL RT

Sensore induttivo

I95019

I9-3002-ANKG/0,3M/BH/WKL RT

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 16 x 30 x 8
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 5
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 50
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 16 x 30 x 8
Materiali PA; AlMgSi0,5
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,3 m, PUR; 3 x 0,14 mm²