You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. I27002

Sensore di superficie induttivo

I27002

SIY-3120-ANKG

Sensore di superficie induttivo

I27002

SIY-3120-ANKG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 30...120
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 164 / L = 63
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 12...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 7
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 3
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 30...120
Distanza di commutazione impostabile si
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] 120
Distanza di commutazione reale Sr [mm] (30...120)
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] < 15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -15...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 164 / L = 63
Materiali Corpo: PBT; coperchio posteriore: alluminio
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
viti di fissaggio: 1 x M16 x 90
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²