You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. I15003

Sensore di superficie induttivo

I15003

I1-3070-BPOG/25m

Sensore di superficie induttivo

I15003

I1-3070-BPOG/25m

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 20...70
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 100 / L = 40
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 5
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 20...70
Distanza di commutazione impostabile si
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] 70
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 70 ± 10 %
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] < 15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -15...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 100 / L = 40
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 25 m, PVC; 3 x 0,5 mm²