- Prodotti
- EC2095
Ethernet Switch
EC2095
R360/Ethernet-Switch/5-Port
Ethernet Switch
EC2095
R360/Ethernet-Switch/5-Port
- Rilevamento automatico e impostazione della velocità di connessione e della modalità di trasmissione
- Per il collegamento di varie telecamere con interfaccia Ethernet a display e moduli di dialogo
- LED ben visibili per il controllo delle porte Ethernet
- Certificazione E1 da parte del Kraftfahrtbundesamt (ufficio federale della motorizzazione) per utilizzo in condizioni critiche
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: AL3050 Confronta prodotti: EC2095 / AL3050 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Non utilizzare per nuovi progetti.
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 1083 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 127 x 109,7 x 56,1 |
Osservazioni
Note | Non utilizzare per nuovi progetti. |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12 |