You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E70166

Cavo di collegamento con connettore femmina

E70166

ADOGB030PLS0005E03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E70166

ADOGB030PLS0005E03

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 26 x 26 x 60
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado PA
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: PA