You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E70100

Connettore femmina a cablare

E70100

SDOGL070PLSFKPG

Connettore femmina a cablare

E70100

SDOGL070PLSFKPG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E70142 Confronta prodotti: E70100 / E70142 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A] 10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 29 x 29 x 71
Materiali PBT
Materiale corpo PBT
Materiale dado PBT
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Morsetti: ...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 10...12 mm
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x Rd24, diritto; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: PBT