Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Peso [g] | 0,163 |
---|---|
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Materiale guarnizione | FKM |
Numero ingressi ripartitori centrali | 2 |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 2 m, PUR, nero, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
---|
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, nero trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, nero trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |