You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E40155

Adattatore di montaggio per sensori di flusso

E40155

ADAPTER G1-NPT1/2/MS

Adattatore di montaggio per sensori di flusso

E40155

ADAPTER G1-NPT1/2/MS

  • Per l'installazione di sensori di flusso in tubazioni
  • Montaggio semplice, rapido e sicuro
  • Adatto per sensori a ultrasuoni e sensori magneto-induttivi
  • Guarnizioni necessarie incluse nella fornitura
  • Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Modello per flussostato Typ SM8, SU8
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici
Peso [g] 262,6
Materiali ottone
Collegamento sensore G 1
Raccordo a processo collegamento filettato 1/2" NPT
Accessori
Fornitura
Guarnizioni: 2, Centellen
Osservazioni
Quantità 2 pezzo